JAJSPG5Q November 1996 – December 2022 SN74LVCC3245A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
A1 | 3 | I/O | A1 port |
A2 | 4 | I/O | A2 port |
A3 | 5 | I/O | A3 port |
A4 | 6 | I/O | A4 port |
A5 | 7 | I/O | A5 port |
A6 | 8 | I/O | A6 port |
A7 | 9 | I/O | A7 port |
A8 | 10 | I/O | A8 port |
B1 | 21 | I/O | B1 port |
B2 | 20 | I/O | B2 port |
B3 | 19 | I/O | B3 port |
B4 | 18 | I/O | B4 port |
B5 | 17 | I/O | B5 port |
B6 | 16 | I/O | B6 port |
B7 | 15 | I/O | B7 port |
B8 | 14 | I/O | B8 port |
DIR | 2 | I | Dir input |
GND | 11 | — | Ground |
12 | |||
13 | |||
NC | 23 | — | Unconnected |
OE | 22 | I | Output Enable active low |
VCCA | 1 | — | A port power |
VCCB | 24 | — | B port power |