DATA SHEET
SN74LVCC4245A 可変出力電圧、3 ステート出力、オクタル・デュアル電源バス・トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 双方向電圧変換
- 4.5V~5.5V (A ポート)、
2.7V~5.5V (B ポート) - VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)