JAJSPI3N November 1996 – December 2022 SN74LVCC4245A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 8 ビット (オクタル) 非反転バス・トランシーバは、2 本の独立した電源レールを使用します。A ポート VCCA は 5V 電源レベル専用であり、可変 B ポートは VCCB をトラッキングするように設計されており、3V~5V の電圧を受け入れます。これにより、3.3V から 5V 環境への変換と、その逆変換が可能です。
SN74LVCC4245A は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。SN74LVCC4245A は、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。制御回路 (DIR、 OE) には、VCCA から電源が供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVCC4245A | DB (SSOP) (24) | 8.20mm × 5.30mm |
DW (SOIC、24) | 15.40mm × 7.50mm | |
NS (SOP、24) | 15.00mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm |