JAJSMP2 August 2022 SN74LXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LXC1T45-Q1 は、1 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、 I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイスの機能モードを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LXC1T45-Q1 | SOT (DRL) (6) | 1.60mm × 1.20mm |
SON (DRY) (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm |