JAJSLQ8A September 2021 – December 2021 SN74LXC1T45
PRODUCTION DATA
SN74LXC1T45 は、1 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、 I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要については デバイス機能モードを参照してください。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN74LXC1T45DRL | SOT (6) | 1.60mm × 1.20mm |
| SN74LXC1T45DRY | SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |
| SN74LXC1T45DBV | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| SN74LXC1T45DCK | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| SN74LXC1T45DTQ | X2SON (6) | 1.00mm × 0.80mm |
SN74LXC1T45 のブロック図