JAJSKS3A January 2022 – May 2022 SN74LXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | タイプ (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | DCU、DTT | ||
VCCA | 1 | — | A ポートの電源電圧。1.1V ≦ VCCA ≦ 5.5V |
A1 | 2 | I/O | 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする。 |
A2 | 3 | I/O | 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする。 |
GND | 4 | I/O | グランド。 |
DIR | 5 | I | すべてのポートの方向制御信号。VCCA を基準とする。 |
B2 | 6 | I/O | 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。 |
B1 | 7 | I/O | 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。 |
VCCB | 8 | — | B ポートの電源電圧。1.1V ≦ VCCB ≦ 5.5V |