JAJSKS3A January 2022 – May 2022 SN74LXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 電源電圧 (VCCB = VCCA) | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | ||||
標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | ||||
CpdA (2) | A から B | A ポート CL = 0、RL = オープン f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | pF |
B から A | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
CpdB (3) | A から B | B ポート CL = 0、RL = オープン f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | pF |
B から A | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |