JAJSKS3A January 2022 – May 2022 SN74LXC2T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | パッケージ 種類 | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74LXC8T245QDCURQ1 | VSSOP | DCU | 8 | 3000 | 178.0 | 9.0 | 2.25 | 3.35 | 1.05 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
SN74LXC8T245QDTTRQ1 | SON | DTT | 8 | 5000 | 180.0 | 9.0 | 1.17 | 2.17 | 0.63 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
デバイス | パッケージ種類 | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74LXC8T245QDCURQ1 | VSSOP | DCU | 8 | 3000 | 180.0 | 180.0 | 18.0 |
SN74LXC8T245QDTTRQ1 | SON | DTT | 8 | 5000 | 185.0 | 185.0 | 17.0 |