|
値 |
単位 |
V(ESD) |
静電気放電 |
人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠(1) |
±4000 |
V |
デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠(2) |
±1000 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 制御プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。