JAJSLW3B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | ||||||||||||
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
VT+ | 正方向の入力スレッショルド電圧 | データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
制御入力 (DIR) (VCCA を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
VT- | 負方向の入力スレッショルド電圧 | データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.59 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.69 | 0.35 | 0.69 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.56 | 0.97 | 0.56 | 0.97 | |||||||||
3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1.97 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.4 | 1.88 | 2.4 | |||||||||
制御入力 (DIR) (VCCA を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.6 | 0.28 | 0.6 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.71 | 0.35 | 0.71 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.56 | 1 | 0.56 | 1 | |||||||||
3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 1.51 | 2 | 1.51 | 2 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.46 | 1.88 | 2.46 | |||||||||
ΔVT | 入力スレッショルドのヒステリシス (VT+ - VT-) |
データ入力 (Ax、Bx) (VCCI を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | V | |||||
1.4V | 1.4V | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | |||||||||
3V | 3V | 0.46 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.06 | 0.69 | 1.06 | |||||||||
制御入力 (DIR) (VCCA を基準とする) |
1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | V | |||||||
1.4V | 1.4V | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
1.65V | 1.65V | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | |||||||||
2.3V | 2.3V | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | |||||||||
3V | 3V | 0.46 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | |||||||||
4.5V | 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | |||||||||
5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.06 | 0.69 | 1.06 | |||||||||
VOH | High レベル出力電圧 (3) | IOH = -100μA | 1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | VCCO - 0.1 | VCCO - 0.1 | V | |||||||
IOH = -4mA | 1.4V | 1.4V | 1 | 1 | ||||||||||
IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
IOH = -12mA | 2.3V | 2.3V | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
IOH = -24mA | 3V | 3V | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
IOH = -32mA | 4.5V | 4.5V | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
VOL | Low レベル出力電圧 (4) | IOL = 100μA | 1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||||
IOL = 4mA | 1.4V | 1.4V | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
IOL = 12mA | 2.3V | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
IOL = 24mA | 3V | 3V | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
IOL = 32mA | 4.5V | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
II | 入力リーク電流 | 制御入力 (DIR) VI = VCCA または GND |
1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | -0.1 | 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 2 | μA | |||
データ入力 (5) (Ax、Bx) VI = VCCI または GND |
1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | -0.3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | μA | |||||
Ioff | 部分的パワーダウン電流 | A ポートまたは B ポート VI または VO = 0V~5.5V |
0V | 0V~5.5V | -1 | 1 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | μA | |||
0V~5.5V | 0V | -1 | 1 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
Ioff-float | フローティング電源の部分的パワーダウン電流 | A ポートまたは B ポート VI または VO = GND |
フローティング (6) | 0V~5.5V | -1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | μA | |||
0V~5.5V | フローティング (6) | -1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | 2 | 3 | 6 | μA | ||||||
0V | 5.5V | -0.2 | -0.5 | -1 | ||||||||||
5.5V | 0V | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
VI = GND IO = 0 |
5.5V | フローティング (6) | 2 | 3 | 6 | |||||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | 2 | 3 | 6 | μA | ||||||
0V | 5.5V | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
5.5V | 0V | -0.2 | -0.5 | -1 | ||||||||||
VI = GND IO = 0 |
フローティング (6) | 5.5V | 2 | 3 | 6 | |||||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | 3 | 4 | 6 | μA | ||||||
ΔICCA | 入力ごとに追加する VCCA の電源電流 | 制御入力 (DIR): VI = VCCA - 0.6V A ポート = VCCA または GND B ポート = オープン |
3.0V~5.5V | 3.0V~5.5V | 50 | 75 | μA | |||||||
A ポート:VI = VCCA - 0.6V DIR = VCCA、B ポート = オープン |
3.0V~5.5V | 3.0V~5.5V | 50 | 75 | ||||||||||
ΔICCB | 入力ごとに追加する VCCB の電源電流 | B ポート:VI = VCCB - 0.6V DIR = GND、A ポート = オープン |
3.0V~5.5V | 3.0V~5.5V | 50 | 75 | μA | |||||||
Ci | 制御入力容量 | VI = 3.3V または GND | 3.3V | 3.3V | 2.2 | 5 | 5 | pF | ||||||
Cio | データ I/O 容量 | VCCO = 0V VO = 1.65V DC + 1MHz - 16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 4.4 | 10 | 10 | pF |