JAJSJQ5B september 2020 – march 2023 SN74LXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源電圧 (VCCB = VCCA) | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | ||||
標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | ||||
CpdA (2) | A から B:出力イネーブル | A ポート CL = 0、RL = オープン f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | pF |
A から B:出力ディセーブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B から A:出力イネーブル | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | |||
B から A:出力ディセーブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
CpdB (2) | A から B:出力イネーブル | B ポート CL = 0、RL = オープン f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | pF |
A から B:出力ディセーブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B から A:出力イネーブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
B から A:出力ディセーブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |