SN74LXCH8T245 は、バス・ホールド回路を備えた 8 ビット、デュアル電源、非反転、双方向の電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は VCCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LXCH8T245PWR | TSSOP (24) | 7.80mm×6.40mm |
SN74LXCH8T245RHLR | VQFN (24) | 5.50mm × 3.50mm |