JAJSR63E March 2001 – September 2023 SN74TVC3306
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | TYP(1) | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VBIAS | BIAS voltage | VREF + 0.6 | 2.1 | 5 | V |
VGATE | GATE voltage | VREF + 0.6 | 2.1 | 5 | V |
VREF | Reference voltage | 0 | 1.5 | 4.4 | V |
VDPU | Drain pullup voltage | 2.36 | 2.5 | 2.64 | V |
IPASS | Pass-transistor current | 14 | mA | ||
IREF | Reference-transistor current | 5 | μA | ||
TA | Operating free-air temperature | –40 | 85 | °C |