JAJSST2D September 1980 – January 2024 SN75157
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP(5) | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT | Input threshold voltage (VIT+ and VIT–)(2) | –0.2 | 0.2 | V | |||
–0.4 | 0.4 | ||||||
Vhys | Hysteresis voltage (VIT+ – VIT–) | 70 | mV | ||||
VOH | High-level output voltage | VID = 0.2V, | IO = –1mA | 2.5 | 3.5 | V | |
VOL | Low-level output voltage | VID = –0.2V, | IO = 20mA | 0.35 | 0.5 | V | |
II | Input current(3) | VCC = 0 to 5.5V, | VI = 10V | 1.1 | 3.25 | mA | |
VI = –1 V | –1.6 | –3.25 | |||||
IOS | Short-circuit output current(1) | VO = 0V, | VID = 0.2V | –40 | –75 | –100 | mA |
ICC | Supply current | VID = –0.5V, | No load | 35 | 50 | mA |