JAJSUB0C October 1980 – April 2024 SN75172
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN75172 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ラインドライバです。ANSI 標準 EIA/TIA-422-B、RS-485、ITU 勧告 V.11 の要件を満たすよう設計されています。このデバイスは、最高 4 Mbps の速度で、平衡マルチポイント バス伝送を行うよう最適化されています。各ドライバには、広い正および負の同相出力電圧範囲があり、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。
SN75172には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。シャットダウンは、接合部温度が約 150°C のときに発生します。 このデバイスは、SN75173 または SN75175 クワッド差動ラインレシーバと組み合わせて使用すると、最高の性能を発揮します。
SN75172 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。