JAJSRP2F October 1980 – October 2023 SN55173 , SN75173
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN55173 および SN75173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド差動ライン・レシーバです。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、TIA/EIA-485-A、およびいくつかの ITU 勧告の要件を満たすよう設計されています。これらの規格は、最大 10 Mbps の速度で平衡マルチポイント・バス伝送を実現するためのものです。4 つのレシーバは 2 つの論理和イネーブル入力を共有しています。1 つは High のとき、もう 1 つは Low のときアクティブです。これらのデバイスは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-12V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。SN65173 および SN75173 は、SN75172 または SN75174 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。
SN55173 は –55℃~125℃の軍用温度範囲全体での動作が規定されています。SN75173 は 0℃~70℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
SN55173 | J (CDIP、16) | 6.92mm × 19.56mm |
FK (LCCC、20)(3) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN75173 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm |
N (PDIP、16) | 19.3 × 9.4mm | |
NS (SO、16) | 10.2 × 7.8mm |