JAJSP93C June 1984 – October 2022 SN75176A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The receiver converts a RS-422 or RS-485 differential input voltage to a TTL logic level output. The TTL logic input, RE pin, can be used to turn the receiver logic output on and off.
DIFFERENTIAL INPUTS A–B | ENABLE RE | OUTPUT R |
---|---|---|
VID ≥ 0.2 V | L | H |
–0.2 V < VID < 0.2 V | L | U |
VID ≤ –0.2 V | L | L |
X | H | Z |
Open | L | U |