JAJSTR6E October 1985 – March 2024 SN75ALS194
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (標準値) です。伝搬遅延時間は 10ns (標準値) 未満、イネーブル / ディスエーブル時間は 16ns (標準値) 未満です。
高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルで 100µA 未満) 保たれます。ドライバ回路は、独立したアクティブ High イネーブル入力により、2 つ一組で有効化できます。SN75ALS194 は 20 メガビット/秒を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS195 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。
SN75ALS194 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN75ALS194 | NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm |