JAJSM53B December 2005 – June 2021 SN65C3232E , SN75C3232E
PRODUCTION DATA
SN65C3232E および SN75C3232E は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。これらのデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 1Mbit/s (標準値) のデータ信号速度、14V/μs~150V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65C3232E SN75C3232E | D (SOIC) | 9.90mm × 3.91mm |
DB (SSOP) | 6.20mm × 5.30mm | |
DW (SOIC) | 10.3mm × 7.50mm | |
PW (TSSOP) | 5.00mm × 4.40mm |