JAJSPH2E May 2000 – January 2023 SN65LBC180A , SN75LBC180A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRIVER(1) | RECEIVER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT D |
ENABLE DE |
OUTPUTS | DIFFERENTIAL INPUTS A – B |
ENABLE RE |
OUTPUT
R |
||
Y | Z | VID ≥ 0.2 V | L | H | |||
H | H | H | L | -0.2 V < VID < 0.2 V | L | ? | |
L | H | L | H | VID ≤ -0.2 V | L | L | |
X | L | Z | Z | X | H | Z | |
OPEN | H | H | L | Open circuit | L | H |