JAJSVG9 October 2024 SN75LVPE3101
PRODUCTION DATA
SN75LVPE3101 は、デュアル チャネル PCI Express (PCIe) 3.0 x1 リドライバです。このデバイスは 3.3V 電源で低消費電力を実現し、PCIe 1.0、2.0、3.0 のデータ レートをサポートするよう設計されています。
SN75LVPE3101 にはリニア イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 14dB までの損失に対応できます。PCIe 信号がプリント基板 (PCB) やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル インテグリティが低下します。リニア イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで PCIe 準拠を達成できるようになります。デュアル チャネル実装と小型のパッケージにより、SN75LVPE3101 は PCIe 3.0 のデータパス内に柔軟に配置できます。
SN75LVPE3101 は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。
部品番号(1) | 温度 | パッケージ |
---|---|---|
SN75LVPE3101 | TA = –40℃~85℃ | RGE (VQFN、24) |