JAJSQG7 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
SN75LVPE3410 は、4 チャネルの低消費電力高性能リニア・リピータまたはリドライバで、PCI Express (PCIe™) Generation 1.0、2.0、3.0 をサポートするよう設計されています。
SN75LVPE3410 のレシーバは、連続時間リニア・イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ・パターンを開くことができます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。SN75LVPE3410 のリニアなデータ・パスは送信プリセット信号特性を維持します。リニア・リドライバは、最良の送受信イコライゼーション設定になるようにリンク・トレーニングされた受動チャネルの一部になります。このリンク・トレーニング・プロトコルの透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。デバイスのプログラム可能なイコライゼーションとそのリニアなデータ・パスにより、相互接続チャネル内の物理的な配置の柔軟性が最大化され、チャネル全体の性能が向上します。
プログラム可能な設定は、ソフトウェア (SMBus または I2C)、またはピン制御を使用して簡単に適用できます。