JAJSNO3 January 2022 TAC5111
ADVANCE INFORMATION
TAC5111 は、2VRMS の差動入力、100dB のモノラル ADC および 2VRMS のモノラル DAC を備えた、低消費電力モノラル コーデックです。TAC5111 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。このデバイスは、ADC チャネルでマイクロフォン入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力またはヘッドホン負荷のいずれかに構成できます。TAC5111 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。TAC5111 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイカッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5111 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、単一電源で動作するため、TAC5111 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションにとって最適な選択肢となります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAC5111 | WQFN (28) | 4mm × 4mm、0.5mm ピッチ |