JAJST67 January 2024 TAC5112-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAC5112-Q1 は、2VRMS の差動入力、100dB のステレオ ADC および 2VRMS のステレオ DAC を備えた、低消費電力ステレオ コーデックです。TAC5112-Q1 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。このデバイスは、ADC チャネルでマイクロフォン入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力とヘッドフォン負荷のいずれかに構成できます。TAC5112-Q1 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。TAC5112-Q1 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5112-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、単一電源で動作するため、TAC5112-Q1 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションにとって最適な選択肢となります。