このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TAC5112 は、な低消費電力ステレオ オーディオ コーデックで、2VRMS 差動入力、105dBステレオ ADC および 2VRMS 差動出力、114dBステレオ 、または 1VRMS のシングルエンド出力、107dB クワッドDAC を備えています。TAC5112 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC は、AC または DC 結合構成のオプションにより、ライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のいずれかに構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAC5112 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシおよび超低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、ADC と DAC の両方のシグナル チェーンにおいて最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5112 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、単一電源で動作するため、TAC5112 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションにとって最適な選択肢となります。