JAJSSN9 December 2023 TAD5212
ADVANCE INFORMATION
TAD5212 は、高性能ステレオ 2VRMS DAC です。TAD5212 は、差動とシングルエンド両方の入力および出力をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力とヘッドフォン負荷のいずれかに構成できます。TAD5212 は、最大未定 mW のヘッドフォン負荷を駆動できます。TAD5212 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAD5212 はアナログ入力から出力へのバイパス オプションをサポートしています。アナログ入力とデジタル入力からのデータをデバイス内部で混合することもできます。TAD5212 は時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を搭載し、単一電源で動作するため、TAD5212 はスペースの制約が厳しいオーディオ アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAD5212 | WQFN(28) | 4mm × 4mm、0.5mm ピッチ |