JAJSDI7E july 2017 – july 2023 TAS2505-Q1
PRODUCTION DATA
TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。
部品番号 | パッケージ | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TAS2505-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
TAS2505A-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |