JAJSD19B August 2015 – February 2019 TAS2555
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Battery voltage | VBAT | 2.9(1) | 3.6 | 5.5 | V | |
Analog supply voltage | AVDD | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
Digital supply voltage | DVDD | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
I/O supply voltage 1.8 V | IOVDD | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | |
I/O supply voltage 3.3 V | IOVDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
TA | Operating free-air temperature | –40 | 85 | °C | ||
TJ | Operating junction temperature | –40 | 150 | °C |