JAJSD19B August 2015 – February 2019 TAS2555
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BIT | FIELD | READ/
WRITE |
RESET
VALUE |
DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
D7-D2 | RESERVED | R/W | 0000 00 | Reserved. Write only reset values. |
D1 | GPIO10_BOV | R/W | 0 | GPIO10 general purpose output value is
0: Low(0) 1: High(1) |
D0 | GPIO9_BOV | R/W | 0 | GPIO9 general purpose output value is
0: Low(0) 1: High(1) |