JAJSD19B August 2015 – February 2019 TAS2555
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BIT | FIELD | READ/
WRITE |
RESET
VALUE |
DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
D7-D5 | RESERVED | R/W | 000 | Reserved. Write only reset values. |
D4-D2 | RESERVED | R/W | 000 | Reserved. Write only reset values. |
D1 | MUTE_ISNS | R/W | 1 | 0: Un-mute I-sense
1: Mute I-sense |
D0 | MUTE_SPK | R/W | 1 | 0: Un-mute Class-D
1: Mute Class-D |