JAJSGP8A October 2018 – December 2018 TAS2562
PRODUCTION DATA.
Sets playback high pass filter corner (PCM playback only).
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7 | Reserved | R | 0h | Reserved |
6 | HPF_EN | RW | 0h | Disable DC Blocker
0b = Enabled 1b = Disabled |
5-1 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 10h | 1Dh-1Fh - Reserved
01h = 8.5 dBV(3.76Vpk) 02h = 9.0 dBV(3.99Vpk) 03h = 9.5 dBV(4.22Vpk) 04h = 10.0 dBV(4.47Vpk) 05h = 10.5 dBV(4.74Vpk) 06h = 11.0 dBV (5.02 Vpk) 07h = 11.5 dBV (5.32 Vpk) 08h = 12.0 dBV (5.63 Vpk) 09h = 12.5 dBV (5.96 Vpk) 0Ah = 13.0 dBV (6.32 Vpk) 0Bh = 13.5 dBV (6.69 Vpk) 0Ch = 14.0 dBV (7.09 Vpk) 0Dh = 14.5 dBV (7.51 Vpk) 0Eh = 15.0 dBV (7.95 Vpk) 0Fh = 15.5 dBV (8.42 Vpk) 10h = 16.0 dBV (8.92 Vpk) 11h = 16.5 dBV (9.45 Vpk) 12h = 17.0 dBV (10.01 Vpk) 13h = 17.5 dBV (10.61 Vpk) 14h = 18.0 dBV (11.23 Vpk) 15h = 18.5dBV(11.90 Vpk) 16h = 19dBV(12.60Vpk) 17h = 19.5dBV(13.35Vpk) 18h = 20.0dBV(14.14Vpk) 19h = 20.5dBV(14.98Vpk) 1Ah = 21dBV(15.87Vpk) 1Bh = 21.5dBV(16.81Vpk) 1Ch = 22dBV(17.8Vpk) 1Dh-1Fh - Reserved |
0 | Reserved | RW | 0h | Reserved |