JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 には専用の ICC バス・ピンがあり、TDM バスのスロットを消費することなく、ゲイン・アライメント (ICGA) を有効にすることができます。ICC ピンはシステム内のすべての TAS2780 デバイスに接続されており、スロットを構成するにはレジスタ・ビット GAIN_SLOT[5:0] を使用します。このバスは TDM (セクション 8.4.1) BCLK および FSYNC 入力を使用しており、すべてのデバイスに対して同じサンプリング・クロックを使用して構成する必要があります。ICC ピンは、SDOUT ピンから独立したバス・キーパー構成に対応しています (TDM バス)。ICC ピンがディセーブルの場合、または GPIO 機能に使用される場合、ICGA (セクション 8.4.2.10) は ICC ピンではなく TDM バス上で発生します。レジスタ・ビット ICC_MODE[2:0] を使用して、ICC ピンの機能を設定します。