JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
4-2 | ICC_MODE[2:0] | RW | 0h | ICC ピンの機能を選択 0h = ICC ピンのゲイン・アライメント 1h =予約済み 2h = ICC ピンのバッファをディセーブル 3h = ICC ピンは汎用入力 4h = ICC ピンは汎用出力 5h~7h=予約済み |
1-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |