JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | 予約済み | RW | 2h | 予約済み |
5 | NG_DVR_EN | RW | 1h | ノイズ・ゲート制御におけるボリューム・ランプ 0b = イネーブル 1b = ディセーブル |
4 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
3-0 | LVS_HYS[3:0] | RW | Dh | PVDD から VBAT1S へのヒステリシス時間 0h~9h =予約済み Ah = 1ms Bh = 10ms Ch = 20ms Dh = 50ms Eh = 75ms Fh = 100ms |