JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | BOP_HT0[2:0] | RW | 1h | BOP レベル 0 ホールド時間 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 100ms 3h = 250ms 4h = 500ms 5h = 1000ms 6h = 2000ms 7h = 無限大 (これは BOP_HLD_CLR ビットで終了可能) |
4 | BOP_DIS0 | RW | 0h | BOP レベル 0 0b = イネーブル 1b = ディセーブル |
3-1 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |
0 | BOP_STAT_HLD | RW | 0h | BOP_STAT_STATE[3:0]、BOP_STAT_LLVL[2:0]、BOP_STAT_PVDD[9:0] レジスタ・ビットの BOP ステータスを保持します。このビットを Low に戻すと、ステータス・レジスタはリセットされ、更新が再開されます。 0b = ホールドの更新はディセーブル、ステータス・レジスタの読み戻しは無効 1b = ホールドの更新はイネーブル、ステータス・レジスタの読み戻しは有効 |