JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 は、EMI を最小限に抑える拡散スペクトラムをサポートしています。Class-D 出力にパッシブ・デバイスを含めることができます。図 9-1 のパッシブ・デバイス Lf1、Lf2、Cf1、Cf2 には、表 9-1 に示す推奨仕様があります。アンプの安定性を保つために、出力フィルタのパッシブ・デバイスは適切に選択する必要があります。詳しくは、セクション 8.4.5 を参照してください。