JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
TAS2780 はモノラル・デジタル入力 Class-D アンプで、効率的なバッテリ動作と小さなソリューション・サイズが重要となるモバイル・アプリケーション向けに最適化されています。この中には、スピーカ IV (電流 / 電圧) 検出機能とブラウンアウト防止付きバッテリ・トラッキング制限機能が搭載されています。このデバイスは、TDM/I2S および I2C インターフェイスを使用して動作します。
入出力信号 | フルスケール値 |
---|---|
Class-D 出力 | 21dBV |
電圧モニタ | 23V |
電流検出 | 5A |
電圧検出 | 16Vpk |