JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | 予約済み | RW | 2h | 予約済み |
5 | IM_LDC | RW | 1h | 負荷診断完了 0h = マスクなし 1h = マスクあり |
4-3 | IM_LDMODE[1:0] | RW | 3h | スピーカ負荷 0h = マスクなし 1h = 開放負荷検出をマスク 2h = 短絡負荷検出をマスク 3h = 両方をマスク |
2-11 | 予約済み | RW | 1h | 予約済み |
0 | IM_VBATLIM | RW | 1h | ゲイン・リミッタ・アクティブ割り込み 0h = マスクなし 1h = マスクあり |