JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ソフトウェア・シャットダウン・モードでは、オーディオ再生に必要なすべてのアナログ・ブロックが停止しますが、これによりデバイスでレジスタの状態が失われることはありません。
このレジスタは、I2C インターフェイスで利用することができます。
ソフトウェア・シャットダウンをイネーブルにするには、MODE[2:0] レジスタ・ビットを 3'b010 にアサートします。ソフトウェア・シャットダウンがアサートされたときにオーディオが再生中の場合、Class-D はボリュームをランプダウンしてからシャットダウンします。デアサートされると、Class-D はスイッチングを開始し、ボリュームはプログラムされたデジタル・ボリューム設定に戻ります。