JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | BOP_RLS_RT1[2:0] | RW | 1h | BOP レベル 1 リリース・レート時間 0h = 5ms 1h = 10ms 2h = 25ms 3h = 50ms 4h = 100ms 5h = 250ms 6h = 500ms 7h = 1000ms |
4-0 | BOP_MAX_ATTN1[4:0] | RW | 18h | BOP レベル 1 の最大減衰 0h = 0dB 1h = -1dB 2h = -2dB .. 18h = -24dB .. 1Eh = -30dB 1Fh = -31dB |