JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | AMP_INV | RW | 0h | オーディオ・アンプ出力の反転 0b=通常 1b=反転 |
6 | CLASSD_SYNC * スペクトラム拡散と同期モードがどちらもイネーブルの場合、同期モードが優先されます |
RW | 0h | Class-D 同期モード 0b=オーディオ・クロックと非同期 1b=オーディオ・クロックと同期 |
5 | RAMP_RATE | RW | 0h | CLASSD_SYNC=1 の場合の 44.1kHz または 48kHz に基づくサンプル・レート 0b = 48kHz 1b = 44.1kHz |
4 | AUTO_RATE | RW | 0h | TDM サンプル・レートの自動検出 0b=イネーブル 1b=ディセーブル |
3-1 | SAMP_RATE[2:0] | RW | 4h | TDM バスのサンプル・レート 000b~011b = 予約済み 100b = 44.1/48kHz 101b = 88.2/96kHz 110b~111b = 予約済み |
0 | FRAME_START | RW | 1h | TDM フレームの開始極性 0h = FSYNC で Low から High 1h = FSYNC で High から Low |