JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
以下の I2C シーケンスは、TAS2780 デバイスを 44.1kHz のサンプリング・レートに初期化する例です。
###### チャネルの構成
w 70 60 21 # SBLK 対 Fs 比=256 / 8 TDM スロット
w 70 08 39 # 44.1KHz、自動 TDM オフ、フレーム開始時 High から Low
w 70 09 03 # オフセット = 1、BCLK 立ち下がりエッジで同期
w 70 0A 0A # アドレスによる TDM スロット、ワード = 24 ビット、フレーム = 32 ビット
w 70 0C 20 # 右 Ch = TDM スロット 2、左 Ch = TDM スロット 0
w 70 0D 33 # TX バス・キーパー、Hi-Z、オフセット 1、立ち下がりエッジで TX