JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
部品 | 説明 | 仕様 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | VBAT1S デカップリング・コンデンサ - VBAT1S 外部電源 (PWR_MODE0/1/3) | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 10 | μF | ||||
定格電圧 | 10 | V | ||||
VBAT1S デカップリング・コンデンサ - 内部生成された VBAT1S (PWR_MODE2) | タイプ | X7R | ||||
容量、公差 20% | 1 | μF | ||||
定格電圧 | 10 | V | ||||
C2 | VBAT1S デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 100 | nF | ||||
定格電圧 | 10 | V | ||||
C3 | PVDD デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 22 | μF | ||||
定格電圧 | 30 | V | ||||
C4 | PVDD デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 100 | nF | ||||
定格電圧 | 30 | V | ||||
C5 | AVDD デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 4.7 | μF | ||||
定格電圧 | 6 | V | ||||
C6 | DREG デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 1 | μF | ||||
定格電圧 | 6 | V | ||||
C7 | IOVDD デカップリング・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 1 | μF | ||||
定格電圧 | 6 | V | ||||
C8、C9 | ブートストラップ・コンデンサ | タイプ | X7R | |||
容量、公差 20% | 100 | nF | ||||
定格電圧 | 6 | V | ||||
Lf1、Lf2 (オプション) | EMI フィルタのインダクタはオプションです。TAS2780 デバイスはフィルタレス Class-D 動作をサポートしています。フェライト・ビーズ EMI フィルタを使用する場合は、PFFB 機能を推奨します。 | 100MHz 時のインピーダンス | 120 | Ω | ||
DC 抵抗 | 0.095 | Ω | ||||
DC 電流 | 7 | A | ||||
Cf1、Cf2 (オプション) | EMI フィルタ・コンデンサはオプションです。Cf1、Cf2 を使用する場合は、設計に Lf2、Lf3を使用する必要があります。 | 容量 | 1 | nF | ||
RF | ノイズ低減のためのフィルタ抵抗 | 抵抗、公差 20% | 1 | kΩ | ||
CF | ノイズ低減のためのフィルタ・コンデンサ | 容量、公差 20% | 10/RF(kΩ) | nF | ||
定格電圧 | 30 | V |