JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7-6 | CDS_MODE[1:0] | RW | 0h | Class-D スイッチング・モード 00b = Y ブリッジ、VBAT1S に高出力 01b = VBAT1S のみ Class D の供給 10b = PVDD のみ Class-D の供給 11b = Y ブリッジ、VBAT1S に低出力 |
||
5-1 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 14h | 設定 | 48ksps 時 | 96ksps 時 |
00h | 11dBV | 9dBV | ||||
01h | 11.5dBV | 9.5dBV | ||||
02h | 12.0dBV | 10dBV | ||||
03h | 12.5dBV | 10.5dBV | ||||
04h | 13.0dBV | 11dBV | ||||
05h | 13.5dBV | 11.5dBV | ||||
06h | 14.0dBV | 12dBV | ||||
07h | 14.5dBV | 12.5dBV | ||||
08h | 15.0dBV | 13dBV | ||||
09h | 15.5dBV | 13.5dBV | ||||
0Ah | 16.0dBV | 14dBV | ||||
0Bh | 16.5dBV | 14.5dBV | ||||
0Ch | 17.0dBV | 15dBV | ||||
0Dh | 17.5dBV | 15.5dBV | ||||
0Eh | 18.0dBV | 16dBV | ||||
0Fh | 18.5dBV | 16.5dBV | ||||
10h | 19dBV | 17dBV | ||||
11h | 19.5dBV | 17.5dBV | ||||
12h | 20dBV | 18dBV | ||||
13h | 20.5dBV | 18.5dBV | ||||
14h | 21dBV | 19dBV | ||||
上記以外:予約済み | ||||||
0 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |