JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
6 | STATUS_TX | RW | 0h | TDM TX ステータス送信 0b=ディセーブル 1b=イネーブル |
5-0 | STATUS_SLOT[5:0] | RW | 8h | TDM TX ステータス・タイム・スロット |
ステータス・スロット・ビットの説明: | ||||
* ビット 7 - PVDD ステータス (アナログ・ブロックのシャットダウン後は読み取り不可) 0b = PVDD UVLO 未検出 1b = PVDD UVLO 検出 |
||||
* ビット 6 - 過電流ステータス (アナログ・ブロックのシャットダウン後は読み取り不可) 0b = OC 未検出 1b = OC 検出 |
||||
* ビット 5 - 過熱ステータス (アナログ・ブロックのシャットダウン後は読み取り不可) 0b = OT 未検出 1b = OT 検出 |
||||
* ビット 4 - BOP ステータス 0b = BOP 未検出 1b = BOP 検出 |
||||
* ビット 3 - 信号歪みリミッタ・ステータス 0b=歪みリミッタも ICLA ゲインも適用なし 1b=歪みリミッタ / ICLA によってゲイン減衰完了 |
||||
* ビット 2 - ノイズ・ゲート・ステータス 0b=デバイスは通常モード中 1b=デバイスはノイズ・ゲート・モード中 |
||||
* ビット 1 - Class-D 出力段ステータス 0b = Class D 電力スイッチは PVDD に接続 1b = Class D 電力スイッチは VBAT1S に接続 |
||||
* ビット 0 - 電源オン・ステータス (アナログ・ブロックのシャットダウン後は読み取り不可) 0b=デバイスは電源オフ中 1b=デバイスはアクティブ状態 |