JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
5-2 | SAMP_RATIO[3:0] | RW | 3h | AUTO_RATE = 1 (ディセーブル) の場合の SBCLK と FSYNC の比率 00h = 16 01h = 24 02h = 32 03h = 48 04h = 64 05h = 96 06h = 128 07h = 192 08h = 256 09h = 384 0Ah = 512 0Bh = 125 0Ch = 250 0Dh = 500 0Eh-0Fh = 予約済み |
1-0 | 予約済み | RW | 1h | 予約済み |