JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |
5 | OCE_RETRY | RW | 0h | 過電流イベント後の再試行。 0b = ディセーブル 1b = イネーブル、タイマ後に再試行。 |
4 | OTE_RETRY | RW | 0h | 過熱イベント後の再試行。 0b = ディセーブル 1b = イネーブル、タイマ後に再試行。 |
3 | PFFB_EN | RW | 0h | ポスト・フィルタ・フィードバック 0b = ディセーブル (OUT_N ピンと OUT_P ピンを使用) 1b = イネーブル (VSNS_N ピンと VSNS_P ピンを使用) |
2 | SMODE_EN | RW | 0h | セーフ・モードをイネーブルにすると、チャネル・ゲインに 18dB の減衰が追加されます。セーフ・モード 0b = ディセーブル 1b = イネーブル |
1-0 | OC_CTRL[1:0] | RW | 0h | OC スレッショルド制御 |
0h = 公称値 | ||||
1h = 公称値より 10% 低い | ||||
2h = 公称値より 20% 低い | ||||
3h = 公称値より 30% 低い |