JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-4 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |
3 | LDG_CLK | RW | 1h | 負荷診断用クロック・ソース 0h = 外部 TDM 1h = 内部発振器 |
2-1 | LDG_AVG[1:0] | RW | 0h | V/I データの平均化時間 0h = 5ms 1h = 10ms 2h = 50ms 3h = 100ms |
0 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |