JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
6 | CONV_VBAT | RW | 1h | BOP ソースが PVDD の場合の VBAT1S の変換 0h = VBAT1S の変換なし 1h = SAR により VBAT1S の変換を実行 |
5-3 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |
2 | NGFR_EN | RW | 0h | ノイズ・ゲートの高分解能レジスタ・モード 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
1-0 | 予約済み | RW | 3h | 予約済み |