JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | NG_HYST[2:0] | RW | 5h | ノイズ・ゲート・エントリのヒステリシス・タイマ 0h = 400μs 1h = 600μs 2h = 800μs 3h = 2ms 4h = 10ms 5h = 50ms 6h = 100ms 7h = 1000ms |
4-3 | NG_LVL[1:0] | RW | 3h | ノイズ・ゲートのオーディオ・スレッショルド・レベル 0h = -90dBFS 1h = -100dBFS 2h = -110dBFS 3h = -120dBFS |
2 | NG_EN | RW | 1h | ノイズ・ゲート 0b = ディセーブル 1b = イネーブル |
1-0 | 予約済み | RW | 1h | 予約済み |